Prodotti in tecnopolimero esenti da lubrificazione e manutenzione nella fabbricazione di mobili

I prodotti in tecnopolimero igus® sono usati da anni in molti settori industriali per le loro proprietà di elevata resistenza meccanica. Materiali come i cuscinetti e i sistemi per catene portacavi sono particolarmente indicati in caso di uso in applicazioni sensibili allo sporco, e che necessitino di molta libertà di movimento.
 
Queste caratteristiche sono spesso d'obbligo nel settore dell'arredamento, assieme alla leggerezza e alla qualità delle finiture. Per questo i prodotti igus® possono essere usati con successo nel campo del design: ad esempio in tavoli allungabili, per movimenti rotatori e di oscillazione, per garantire un'alimentazione elettrica elegante e sicura, per i meccanismi di regolazione di poltrone e divani.

iF product design award

Molti prodotti igus® sono premiati per il loro eccezionale design

 

Direttamente a ...

Protezione e guida dei cavi in scrivanie regolabili in altezza  
... Protezione dei cavi

Protezione dei cavi con stile per l'uffico, l'home entertainment e tavoli regolabili in altezza

Specchio con guida lineare drylin® e docking station  
... Guide lineari

Per la regolazione di movimenti lineari in mobili quali cassetti, credenze, porte o tavoli ...

Sedia da ufficio con cuscinetti iglidur®  
... Cuscinetti

Cuscinetti silenziosi esenti da manutenzione e lubrificazione in tutti i giunti

Esempi applicativi di prodotti in tecnopolimero igus® nei mobili

Attrezzature da cucina mobili - silenziose e prive di manutenzione

 

Applicazioni nel settore dell'arredamento

 

Vantaggi

Esenti da lubrificazione per tutta la vita della parte Nessun pericolo di sporcizia per materiali di qualità o per gli utilizzatori dei mobili dovuto a perdite di lubrificante

Funzionamento silenzioso e scorrimento dolce Assenza quasi totale di rumore durante lo scorrimento grazie alla mancanza di sfere e a materiali polimerici perfettamente armonici

Ampio assortimento di versioni e dimensioni Adatti anche per spazi molto ridotti


Montaggio facile e veloce, costi vantaggiosi Con l'utilizzo di plastiche esenti da lubrificazione a elevate prestazioni in cuscinetti e catene portacavi nonché di alluminio anodizzato nelle guide

Disponibili a magazzino Molti prodotti in magazzino, pronti per la spedizione in 24 h

Prodotti

Guide lineari per cassetti e altri mobili

Le guide lineari drylin® di igus® hanno già dimostrato il loro valore da anni in settori industriali complicati come quello medicale o del packaging, e anche nel settore dell'arredamento. I sistemi di guide lineari drylin® offrono una finitura elegante per movimenti lineari e accessori per mobili, ad esempio nei meccanismi di cassetti, mensole, porte o tavoli.

drylin® Cuscinetti lineari  
Con manicotto

I vantaggi:

Autolubrificanti, per una lunga durata

Nessun pericolo di macchie d'olio su materiali come legno, cuoio e tessuti... e su chi utilizza i mobili

Silenziosità e uniformità

Estrema silenziosità data l'assenza di sfere

Adatti anche per i più piccoli spazi di installazione

Leggerezza per l'uso di alluminio e plastica come pattino

Consegna rapida

drylin® Cuscinetti lineari ibridi  
Cuscinetti lineari ibridi per movimenti di scorrimento fluidi e silenziosi

La combinazione di cuscinetti e rulli in un unico supporto compatto facilita tutti i tipi di movimento di cassetti e porte fino a 50 kg. Questo sistema può essere usato per guardaroba e movimenti di sedie e schienali, nella fabbricazione di scaffalature innovative e nella tecnologia dell'illuminazione per il posizionamento personalizzato delle luci.

Esempi applicativi di guide lineari igus®

Table with transverse pull-out tray

Linear plain bearings in the transverse pull-out tray of a wooden tabletop.

Table with transverse pull-out tray    

Screen lifter for large displays

Lifting heavy loads

Screen lifter for large displays    

Cuscinetti per movimenti di rotazione e oscillazione

Cuscinetti in tecnopolimeri iglidur®

Cuscinetti in tecnopolimeri autolubrificanti e silenziosi, per movimenti nei giunti. I cuscinetti iglidur® sono ideali in ogni rotazione e oscillazione e ovunque i punti di supporto costituiscano il cuore del movimento. Molte dimensioni, molti modelli, molti materiali: igus® offre un'ampia gamma di soluzioni per applicazioni di vario genere nell'industria del mobile.

Vari cuscinetti in tecnopolimero  
Cuscinetti a strisciamento in tecnopolimeri

Autolubrificanti, per una lunga durata

Ampia gamma di dimensioni e materiali

Leggeri ed economici

Consegna rapida

Giunti asso-radiali in tecnopolimero  
Cuscinetti di base in tecnopolimero

iglidur® PRT, per movimenti di rotazione

Robusti

Resistenti alla corrosione

Autolubrificanti

Per velocità medio-basse e carichi elevati

Esempi applicativi di cuscinetti igus®

Sunshades

No matter how much the sun shines: these sunshades ensure pleasant light conditions within the building.

Sunshades    

Adjustable arm chairs

the armrests of this chair are adjustable, to accommodate the needs of the individual user.

Adjustable arm chairs    

Sistemi guidacavi - ideali per la protezione di tutti i tipi di cavi

Protezione di cavi elettrici e dati eleganti, in ufficio o a casa. Una guida sicura dei cavi elettrici usati in meccanismi di regolazione, per collegare dispositivi elettronici o nei sistemi di illuminazione, è fondamentale per assicurare una buona efficienza. I sistemi per catene portacavi igus® offrono una vasta gamma di prodotti e possono essere usati in molte applicazioni diverse.

Sistema di protezione dei cavi catena portacavi ZF14  

Catena portacavi ZF14 - nuovo prodotto

Economica

Veloce da riempire

Design estetico

Facile da montare

Elevata durata d'esercizio


easy chain®  

easy chain®

Economica

Estremamente leggera e veloce da riempire

Movimenti rotatori possibili

Disponibile con separazione interna


triflex® R Protezione dei cavi leggera  

triflex® R light

Economica

Veloce da riempire

Movimento 3D

Elevata durata d'esercizio


triflex® R Protezione dei cavi semplice  

triflex® R easy

Protezione visibile

Chiusa e robusta

Movimento 3D

Elevata durata d'esercizio


triflex® E Protezione dei cavi semplice  

triflex® E easy

Forma geometrica

Protezione visibile

Chiusa e robusta

Movimento 3D

Elevata durata d'esercizio

Esempi applicativi di sistemi di protezione dei cavi igus®

Mobile plasma screen

Mobile plasma screen for presentation of a new Audi model.

Mobile plasma screen    

Cable protection

triflex® as cable protection system in corporate colour at ING Bank.

Cable protection    

Ancora più prodotti da utilizzare nell'industria del mobile, per armadietti e nel design industriale

Novità  
Tirocinio, formazione, master?

Vi possiamo aiutare con consigli e campioni gratuiti. Contattateci!

Qui vi serve

Michael Hornung +49 2203 9649 156 Le vostre richieste?

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672