igubal - tecnologia dei cuscinetti autoallineanti in plastica

Cuscinetti iglidur G e iglidur J

White paper

Bozza di white paper
Vai al download!
Bozza di white paper
Vai al download!

Cosa potete trovare in questa pagina

I vantaggi della nostra tecnologia di cuscinetti autoallineanti in sintesi

esente da manutenzione e da lubrificazione

Esente da lubrificazione e da manutenzione

Cost down

Efficienza dei costi

Calcolo della durata d'esercizio dei cuscinetti a strisciamento

Resilienza

Ammortizzanti

Smorzamento delle vibrazioni e precisione

Leggero

Struttura leggera

Spedizione

Disponibilità immediata

Cuscinetti con supporto flangiato

Cuscinetti con supporto flangiato
  • Per alberi con diametro da
    Ø4 a Ø50 mm.
  • Ampia selezione di materiali
  • Versione divisa

Snodi sferici

Snodi sferici
  • Per alberi con diametro da
    Ø2 a Ø80 mm.
  • Serie dimensionali E e K
  • Ampia selezione di materiali

Teste a snodo

Teste a snodo
  • Per alberi con diametro da
    Ø2 a Ø30 mm.
  • Serie dimensionali E e K
  • Ampia selezione di materiali
  • Filettatura maschio e femmina
  • Filettatura destra e sinistra

Supporti ritti

Supporto ritto
  • Per diametri dell'albero
    da Ø5 a Ø150 mm
  • Ampia selezione di materiali
  • Versioni scomponibili

Tiranti di collegamento.

Giunti di collegamento

Bielle snodate

Bielle snodate

Calotte sferiche

calotte sferiche
  • Per diametri dell'albero
    da Ø2 a Ø50 mm.
  • Serie dimensionali E e K
  • Ampia selezione di materiali

Inserti autoallineanti

Inserti autoallineanti
  • Per diametri dell'albero
    Ø15 - Ø75 mm
  • Basato sulla norma DIN 626-1
  • Ampia selezione di materiali

Forcelle

Forcelle
  • Filettatura femmina e maschio.
  • Filettatura destra e sinistra
  • Serie dimensionale E

Giunti snodati

Giunti snodati
  • Diametri delle sfere
    Ø6 - Ø16 mm
  • Filettatura destra e sinistra

Contatto con gli alimenti

Settore alimentare
  • Conforme alle norme FDA e al regolamento UE 10/2011
  • Rilevabile otticamente.
  • Rilevabile magneticamente

Accessori

Bielle snodate
  • Fissaggio dei collari
  • Codolo lavorata
  • Terminale di chiusura
    e altro ancora!

Esempi applicativi

Lamelle per schermature solari

Snodi sferici per lamelle frangisole

Inseguitore solare

esempio di applicazione igubal settore energia solare

Catamarano

Esempio di applicazione igubal®: catamarano

Auto da corsa

Esempio di applicazione igubal®: auto da corsa

Carrello di ispezione per piantine

Esempio di applicazione igubal®: carrello di ispezione per piantine

Passeggino da jogging

esempio di applicazione igubal: passeggino da jogging

Maggiori informazioni sugli snodi sferici igubal

Campioni gratuiti

Campioni gratuiti

Nuovi prodotti

Nuovi prodotti

Conoscenza di base

Conoscenza di base

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza