Snodi sferici in plastica

Leggero, esente da manutenzione e resistente alla corrosione

Panoramica dei cuscinetti sferici

Possibili applicazioni

montaggio vengono pressati in un foro H7 e fissati assialmente. Non è necessario un allineamento preciso dell'alloggiamento del cuscinetto poiché il cuscinetto sferico compensa automaticamente il disallineamento.

Tolleranze

Dimensioni

Snodi sferici standard

Cuscinetto sferico standard EGLM
  • serie dimensionale: E
  • Materiale alloggiamento: igumid G
  • Senza lubrificazione e manutenzione

Cuscinetti sferici a basso costo

KGLM-basso costo
  • serie dimensionale: K
  • Ampia scelta di cupole
  • Alloggiamento scanalato

Per il settore alimentare

Snodi sferici per il settore alimentare
  • serie dimensionale: E
  • Alloggiamento rilevabile otticamente e magneticamente
  • conforme FDA e EU 10/2011

Clip cuscinetto sferico

ECLM

ECLM
  • serie dimensionale: E
  • Per lamiere, prese con sottosquadri
  • Diametro 5-16 mm
  • Per spessori lamiera 2-3 mm

EGFM-T (compensazione della tolleranza)

EGFM-T
  • serie dimensionale: E
  • Mantiene con accoppiamento a pressione, senza sottosquadri
  • Compensa tolleranze grossolane fino a +/- 0,2 mm
  • Diametro 8-30 mm

ECLM-HD (servizio pesante)

ECLM-HD
  • serie dimensionale: E
  • Per lamiere, trattiene con sottosquadri
  • Per forze più
  • elevate Compensa le tolleranze (in piccola misura)
  • Diametro 8-20 mm
  • Spessore lamiera 4-8 mm
scatola-campione-MAT0072651

Ordina

  • 18 cuscinetti sferici da tutte le gamme di prodotti
  • Tutte le informazioni sui cuscinetti sferici
  • igubal catalogo igubal

Maggiori informazioni sui cuscinetti sferici igubal

Negozio igubal®
Al negozio igubal
Utensile

Strumento

Al sistema esperto igubal
Conoscenza di base

Base di conoscenza

Vai alla knowledge base

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza