Teste a snodo igubal

Teste a snodo in plastica ad alte prestazioni

Cosa potete trovare in questa pagina

    Testati nel più grande laboratorio del settore!

    I vantaggi in sintesi

    risparmiare sui costi
    ottimizzazione del peso
    Resistenti allo sporco
    Resistenti alla corrosione
    Esenti da lubrificazione
    montaggio rapido

    Quando li uso?

    • Quando si vuole
    • risparmiare peso Quando si vogliono realizzare movimenti rotanti, oscillanti e lineari
    • Quando sono prevalenti oscillazioni/vibrazioni ad alta frequenza
    • Quando è richiesto un funzionamento silenzioso Se è richiesta una parte elettricamente isolante Se si desidera
    • l'assenza di corrosione
    • Per combinazioni con cilindri pneumatici e molle a gas
    • Quando è richiesta resistenza chimica Quando è richiesta
    • elevata rigidità
    • Se devono essere rilevabili

    Quando non dovrei utilizzarli?

    • Quando le temperature sono superiori a +80 °C
    • Se devono essere realizzate velocità di rotazione superiori a 0,5 m/s
    • Quando prevalgono carichi di trazione e assiali molto elevati
    • Quando devono essere realizzate applicazioni con cilindri idraulici
    • Quando sono richieste dimensioni superiori a 30 mm
    estremità a snodo 2.0

    igubal rod end 2.0

    ibridi plastica-metallo senza lubrificazione per carichi più elevati

    Perché igubal rod end 2.0?

    iglidur J

    Testa stelo in acciaio inox iglidur® J
    • Materiale dell'alloggiamento:
      acciaio inossidabile o pressofusione di zinco
    • Resistenza alla temperatura:
      da -50 °C a 90 °C

    iglidur A181

    Estremità asta in acciaio inossidabile per contatto alimentare
    • Per applicazioni alimentari
    • Conforme alla FDA
    • Resistenza alla temperatura:
      da -50 °C a 90 °C

    iglidur X

    Testa stelo in acciaio inox iglidur® X
    • Per condizioni estreme
    • Elettricamente conduttivo
    • Resistenza alla temperatura:
      da -100 °C a 250 °C

    iglidur J con perno sferico

    Testa a stelo in acciaio inox J con perno sferico
    • Materiale dell'alloggiamento:
      acciaio inossidabile o pressofusione di zinco
    • Resistenza alla temperatura:
      da -50 °C a 90 °C
    Teste a snodo in plastica

    estremità sferica in plastica

    • Robusta e resistente
    • alla corrosione Con vari materiali della calotta sferica
    • Lubrificazione e manutenzione gratuite
    Settore alimentare

    Estremità stelo a contatto con

    • alimenti Conforme a FDA e UE 10/2011
    • Rilevabile otticamente e magneticamente
    • Lubrificazione e manutenzione gratuite
    igubale esd

    Serie ESD

    • Certificazione ESD
    • Elettricamente conduttivo
    • Minimizzazione delle scariche

    Maggiori informazioni sui cuscinetti sferici igubal

    Negozio igubal®
    Al negozio igubal
    Utensile

    Strumento

    Al sistema esperto igubal
    Conoscenza di base

    Base di conoscenza

    Vai alla knowledge base

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Nicolò Fassi
    Nicolò Fassi

    Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

    +39 039 5906200Scrivimi!

    Spedizioni e consulenza