Attenzione-ESD

Cuscinetti sferici igubal ESD elettricamente conduttivi

Protezione affidabile per componenti elettronici sensibili

Cosa potete trovare in questa pagina

igubale esd

Vantaggi di igubal ESD

  • Elettricamente conduttivo
  • Minimizzazione delle scariche Elevata
  • resistenza all'abrasione
  • Resistente agli
  • agenti chimici Certificazioni ESD disponibili

{{anchor:null}}Che cosa sono

ESD

{{anchor:null}}La necessità di protezione ESD

icona esd

{{anchor:null}}Cosa può fare la serie igubal ESD?

Test ESD

Conduttività

Resistenza all'usura

Resistenza chimica

Prodotti igubal realizzati in materiale ESD

Cuscinetto montato su flangia ESD

Cuscinetto flangiato a quattro fori ESD

  • Alloggiamento in plastica come alternativa a UC204, 206 e 208
  • Materiale dell'alloggiamento: iglidur ESD
  • Materiale della sfera sferica: iglidur® X
Cuscinetto montato su flangia ESD

Cuscinetto flangiato a due fori ESD

  • Alloggiamento in plastica come alternativa a UC204, 206 e 208
  • Materiale dell'alloggiamento: iglidur ESD
  • Materiale della sfera sferica: iglidur X
Cuscinetto a blocchetto ESD

Cuscinetto a blocchetto ESD con cuscinetto a inserto sferico

  • Materiale dell'alloggiamento:
  • iglidur ESD Materiale della calotta sferica: iglidur X
  • Per alte temperature
Cuscinetto a snodo sferico ESD

Cuscinetto sferico ESD tornito

  • Materiale: iglidur X
  • Basato su DIN 626-1
  • Per alte temperature
Estremità a stelo ESD, filettatura femmina

Testa a snodo con filettatura interna

  • Con cupola in acciaio inox per carichi trasversali elevati
  • Elettricamente conduttivo
  • Alloggiamento in acciaio inox
Estremità a stelo ESD, filettatura maschio

Estremità a stelo, filettatura maschio

  • Con cupola in acciaio inox per carichi trasversali elevati
  • Elettricamente conduttivo
  • Alloggiamento in acciaio inox

Maggiori informazioni sui cuscinetti sferici igubal

Negozio igubal®
Utensile

Strumento

Conoscenza di base

Base di conoscenza

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza