Cambia lingua :
I cuscinetti a blocchetto igubal sono fino al 40% più convenienti e fino all'80% più leggeri rispetto alle soluzioni metalliche comparabili. Questi cuscinetti esenti da manutenzione hanno elevata durata e rigidità, anche in condizioni ambientali difficili e per molti anni. Sono esenti da corrosione e funzionano anche in liquidi e altri mezzi. Le radiazioni UV, le radiazioni radioattive e le temperature comprese tra -30 °C e +80 °C non influiscono sulle loro proprietà di funzionamento e sulla resistenza all'usura. Sono anche resistenti alla polvere e allo sporco.
La nostra gamma standard di cuscinetti a blocchetto è progettata per diametri dell'albero da 5 mm a 50 mm, con una tolleranza da h6 a h9 per garantire un adattamento preciso e prestazioni ottimali. Per applicazioni speciali, come il tracciamento di moduli solari che richiedono un supporto più grande, offriamo cuscinetti a blocchetto con un supporto a profilo quadrato adatto per dimensioni fino a 150 mm per soddisfare requisiti di progettazione ancora più esigenti.
La sfera sferica sferica consente la compensazione angolare automatica, che compensa il disallineamento, i carichi di bordo, il disallineamento e la flessione dell'albero. A differenza dei cuscinetti metallici, sono anche in grado di assorbire le vibrazioni ad alta frequenza e di avere un effetto smorzante sulle vibrazioni.

Grazie alla loro regolabilità sferica, i cuscinetti a cuscinetto igubal sono ideali per compensare disallineamenti, disallineamenti e flessioni degli alberi. I principali campi di utilizzo sono quindi applicazioni in cui tali effetti non possono essere prevenuti tramite progettazione.
I cuscinetti a cuscinetto igubal-pillow block sono progettati per il montaggio con due viti. Non è necessario un allineamento preciso dell'alloggiamento del cuscinetto, poiché il cuscinetto sferico compensa automaticamente il disallineamento.
I cuscinetti a cuscinetto igubal-pillow block esenti da manutenzione sono progettati con una tolleranza del diametro interno di E10. L'albero deve essere tollerato tra h6 e h9. Il gioco del cuscinetto può compensare l'espansione del cuscinetto quando riscaldato.
I cuscinetti a cuscinetto igubal sono disponibili nelle serie dimensionali K ed E per diametri albero da 5 a 50 mm. La serie dimensionale K è disponibile anche in dimensioni in pollici. Contattateci per ulteriori dimensioni.

Oltre alle nostre soluzioni in plastica per cuscinetti a cuscinetto e flangia, hai anche la possibilità di utilizzare il nostro cuscinetto a inserto sferico in plastica nei sistemi metallici esistenti.
Ciò garantisce una durata di servizio lunga e senza manutenzione!
Ogni richiesta del cliente ci aiuta costantemente nei nostri sviluppi.









Conosci i nostri prodotti e desideri dare un'occhiata alla selezione nel negozio online o ordinarli direttamente?

In soli tre passaggi puoi determinare, sulla base dei parametri della tua applicazione, le raccomandazioni sui prodotti più adatti, inclusa la durata utile.
Qui troverete le informazioni, le tecnologie, le domande e le risposte più importanti sugli snodi sferici igubal.

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h