Brochure sugli inserti sferici

Scopri i cuscinetti autoallineanti igubal: l'alternativa senza lubrificazione ai tradizionali cuscinetti a sfere UC

Cuscinetto montato su flangia con cuscinetto sferico in plastica

Cerchi un'alternativa economica ed esente da manutenzione ai cuscinetti a sfere UC?

format_color_reset

Esenti da lubrificazione

build_circle

Esenti da manutenzione

autorenew

Sostituzione 1:1

eco

Rispettoso dell'ambiente

auto_awesome

Leggero

euro

Soluzione economica

Cosa puoi trovare in questa pagina

I vantaggi dei cuscinetti igubal

Lubrificanti
Lubrificazione – mai troppa, mai troppo poca, sempre la giusta quantità
Pulizia chimica, ambienti umidi, contatto con alimenti?

Dalla necessità del cliente all'idea di prodotto

La storia dei nostri cuscinetti sferici igubal

J3

Inserto autoallineante in iglidur J3

Elevata resistenza all'usura
J3

H3

Inserto autoallineante in iglidur H3

J

Inserto autoallineante in iglidur J

JEM-SP
Process Icon

A350

Inserto autoallineante in iglidur A350

smart plastics

J4

Inserto autoallineante in iglidur J4

JEM
Process Icon

A180

Inserto autoallineante in iglidur A180

JEM

X

Inserto autoallineante in iglidur X

JEM
scatola-campione-MAT0072651

Ordina un campione gratuito di cuscinetti a inserto sferico

  • 1x JEM-20-17-SP: cuscinetto a inserto sferico in alternativa a UC204
  • 1x J4EM-30-16-SP: cuscinetto a inserto sferico in alternativa a UC206

Sostituzione 1:1 | Compatibilità con cuscinetti a inserto sferico

AlloggiamentoInserti autoallineanti■ = Js = J3■ = J4■ = H3■ = A180■ = A350■ = X
PP203 | PFL203■ EM-15-12-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-12-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17
PP204 | PFL204■ EM-20-14-SP
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17-SP
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17
PP205 | PFL205■ EM-25-15-SP
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17-SP
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17
PP206 | PFL206■ EM-30-16-SP
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19-SP
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80
PP207 | PFL207■ EM-35-17-SP
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20-SP
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80-SP
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80
PP208 | PFL208■ EM-40-18-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22-SP
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24-SP
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24
P215 | FL215 | F215■ EM-75-24

Supporti ritti con inserto autoallineante

Supporto con inserto autoallineante in plastica
  • Alternativa a UCP204 a UCP208
Supporto in plastica con sfera intercambiabile
Vai al prodotto
Cuscinetto autoallineante montato su flangia in plastica
  • Alternativa a UCFL203 a UCFL210
Cuscinetto montato su flangia in plastica con sfera intercambiabile
Vai al prodotto
Supporto autoallineante con alloggiamento in ghisa
  • Alternativa a UCP204 a UCP210
Supporto con alloggiamento in ghisa
Vai al prodotto
Cuscinetto autoallineante su flangia in ghisa
  • Alternativa a UCFL203 a UCFL210
Cuscinetti montati su flangia con alloggiamento in ghisa
Vai al prodotto
Supporto compatto con alloggiamento in plastica
  • Alternativa a UCPA204 a UCPA208
Supporto compatto con alloggiamento in plastica
Vai al prodotto
Cuscinetto compatto con flangia in plastica
  • Alternativa compatta a UCF208
Cuscinetto a flangia fissa compatto con alloggiamento in plastica
Vai al prodotto
Supporto a basso costo con alloggiamento in lamiera
  • Alternativa a UCPP202 a UCPP208
Supporto a basso costo con alloggiamento in lamiera
Vai al prodotto
Cuscinetto flangiato a basso costo con alloggiamento in lamiera
  • Alternativa a UCPFL202 a UCPFL208
Cuscinetto a flangia fissa a basso costo con alloggiamento in lamiera
Vai al prodotto

Inserti sferici autoallineante per supporti in metallo e cuscinetti a flangia fissa

Inserti autoallineante nell'industria delle bevande e dell'imbottigliamento

Maggiori informazioni sui cuscinetti sferici igubal

negozio igubal

Shop online

Vai allo shop igubal
Utensile

Tool

Vai al sistema esperto igubal
Conoscenza di base

Knowledge Base

Vai alla knowledge base

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza