Laboratorio di prova drylin®

Il nostro laboratorio di prova per la tecnologia lineare drylin

Cosa viene testato e in che modo?

In quale strumento online confluiscono i dati del test?

Test nel laboratorio di prova e strumento online igus

Quali banchi di prova sono disponibili nel laboratorio di prova della tecnologia lineare?

Corsa lunga lineare

  • Test di usura oscillante
  • Carico fino a 200 N
  • Velocità superficiale di 0,01 m/s
  • Test a temperatura ambiente
  • Possibile diametro dell'albero di 10 mm
  • Lunghezza della corsa di 300 mm
  • Possibili test sott'acqua
Banco di prova per corsa lunga lineare
  • Coefficiente di usura e attrito durante il movimento lineare
  • Carico fino a 2.500 N
  • Velocità superficiale di 0,2 m/s
  • Test a temperatura ambiente
  • Possibile diametro dell'albero di 20 mm
  • Lunghezza della corsa di 200 mm
Banco di prova 5:1 con movimento lineare

Tecnologia lineare sott'acqua

  • Test di usura oscillante
  • Carico fino a 100 N
  • Velocità superficiale di 0,01 m/s
  • Test a temperatura ambiente
  • Possibile diametro dell'albero di 10 mm
Test per tecnologia lineare in immersione

Test pratici selezionati dal laboratorio di prova igus

Testiamo la tua applicazione

Le diverse aree del laboratorio di test

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza