L'aggiunta ideale per le tavole lineari drylin® spindle. L'albero flessibile consente di posizionare il volantino indipendentemente dall'occhiello di installazione dell'unità lineare. 500 mm di distanza e spostato di 85°? Nessun problema!
- Lunghezze: 300 mm, 500 mm e 1000 mm (intervallo flessibile)
- Materiale: Albero flessibile: acciaio brunito, protezione in plastica: Rilsan, elemento di collegamento: acciaio inossidabile AISI 303
- Per tutti i diametri di perno (10, 12, 14 mm)
- Installazione flessibile e salvaspazio