Indicatori di posizione analogici

Posizionamento affidabile con lettura accurata

  • Indicatore analogico in plastica per l'impostazione e la lettura della posizione del carrello
  • Contatore con 3 (P1), 4 (P3) o 5 (P6) cifre (cifra rossa per la visualizzazione dei decimi)
  • Può essere combinato con morsetti manuali e volantini
  • La fornitura include la boccola di riduzione adatta
  • Piastre adatte disponibili

Servizi di prodotto

Scarica i dati del catalogo

Richiedi preventivo

Configuratore online gratuito

Disegno tecnico e immagine

Disegno tecnico di un indicatore di posizione analogico con le quote H, B e T.
Disegno tecnico di un indicatore di posizione analogico con le quote H, B e T.
Indicatore di posizione analogico con contatore per visualizzare la posizione.

Posizioni di installazione

PassoPer vite di comandoIndicazione sul display dopo<br> 1 rotazione
1,25M8x1,25 001,25
2TR10x2 002,0
3TR10x3; TR12x3 003,0
4TR18x4; TR14x4 004,0
5TR24x5 005,0
1210x12 012,0
5010x50 005,0
10018x100 001,0

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza