Cambia lingua :


| Codice art. | Asse x | Asse y | Impostazione del robot lineare funzionale |
|---|---|---|---|
| AK-0011 | ZLW-0630, slitta 100 mm | ZLW-0630, slitta 100 mm | Assemblaggio asse y |
| AK-0012 | ZLW-1040, carrello da 100 mm | ZLW-0630, ZLW-1040 | Assemblaggio asse y |
| AK-0013 | ZLW-1040, carrello da 150 mm | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Assemblaggio asse y |
| AK-0014 | ZLW-1660, carrello da 250 mm | ZLW-1040, ZLW-1080 | Assemblaggio asse y |
| AK-0024 | ZLW-1040, carrello da 200 mm | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Assemblaggio asse y |
| AK-0025 | ZLW-1080, carrello da 150 mm | ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 | Assemblaggio asse y |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h