Cambia lingua :

Potente modulo lineare con nuova vite senza fine
SLR nella dimensione di installazione 60, con capacità di carico assiale fino a 6.250 N e capacità di carico radiale fino a 25.000 N. La serie è ideale per applicazioni con forze elevate e corse lunghe, con soluzioni a carrello singolo, con più carrelli o come tavola XY. L'integrazione rapida e flessibile è possibile grazie al montaggio del perno di centraggio, ai finecorsa integrati e alla compatibilità con i motori.
Novità: il modulo lineare SLR-60 è ora disponibile anche con filettatura multiprincipio 32x32 per velocità di avanzamento estremamente elevate.

Un modulo lineare - numerose opzioni

Elevate velocità di avanzamento grazie alla nuova filettatura multiprincipio dryspin
La guida dell'albero tondo con cuscinetto a strisciamento è esente da lubrificazione e insensibile a sporco e umidità. Dall'autunno 2025, la SLR-60 può essere ordinata con la nuova filettatura multiprincipio dryspin Ds32x32 e garantisce velocità di avanzamento particolarmente elevate con funzionamento regolare e lunga durata. Grazie al passo lungo, il numero di giri per corsa viene ridotto, il che non solo riduce i tempi di ciclo, ma aumenta anche l'efficienza energetica. Che si tratti di automazione, tecnologia del packaging o ingegneria meccanica speciale, la nuova filettatura 32x32 offre massime prestazioni con requisiti di manutenzione minimi.

| A [mm] | Al [mm] | H [mm] | d [mm] | T [mm] | R [mm] | d2 [mm] | l2 [mm] | ha [mm] | lt [mm] | f [mm] | PF [mm] | ZH [mm] | tg2 [mm] | l [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 80 | 98 | 60 | 32x32 | 150 | 20 | 40 | 49 | 80 | 2 | 6x20 | 10H7 - 6 profondità | M12 - 20 di profondità | 240 |
| E1 [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | E5 [mm] | E6 [mm] | tk [mm] | ts [mm] | kt [mm] | tg [mm] | kg [mm] | ks [mm] | tk2 [mm] | ts2 [mm] | kt2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 200 | 50 | 60 | 80 | 20 | 13,5 | 13,5 | M16 | 48 | 40 | 15 | 9 | 9 |
| Max. lunghezza della corsa [mm] | Peso base [kg] | Peso aggiuntivo per 100 mm [kg] | Capacità di carico statico assiale max. [N] | Capacità di carico statico radiale max. [N] |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 16,5 | 4,98 | 6.250 | 25.000 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h