Cambia lingua :

Il nuovo asse a cinghia dentata ZLW ZLW-1050-ES in acciaio inossidabile amplia la gamma di prodotti degli assi a cinghia dentata igus®. Si caratterizza per la sua forma stretta e la resistenza alla corrosione. Con una distanza centrale di 50 mm, è estremamente compatto ed è ideale per l'uso in spazi di installazione ridotti, come asse singolo o in funzionamento parallelo, nonché per sovrastrutture a portale. Grazie all'uso di acciaio inossidabile, l'asse a cinghia dentata ZLW è estremamente resistente alla corrosione, estremamente robusto e adatto per un funzionamento prolungato senza manutenzione. Le guide lineari dell'asse a cinghia dentata ZLW sono dotate di pellicole per cuscinetti lineari drylin® in iglidur® E7, che garantiscono elevate prestazioni di funzionamento e assenza di manutenzione. I cuscinetti lineari a strisciamento sono autolubrificanti e quindi particolarmente facili da pulire. La cinghia dentata è una cinghia dentata in neoprene con rinforzo in fibra di vetro e dentatura RPP 3M. La tensione della cinghia può essere comodamente regolata centralmente sul carrello. Per applicazioni ad alta frequenza come l'uso 24/7, sono disponibili cuscinetti lineari lisci adatti per cambi rapidi dei cuscinetti in pochi secondi. Le lamine dei cuscinetti lineari possono essere facilmente sostituite senza smontare il sistema.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h