Cambia lingua :
Un robot per incollaggio applica in autonomia adesivi, sigillanti, vernici e schiume isolanti. I vantaggi sono evidenti:
Gli ambiti di applicazione dei robot per incollaggio sono vari e non dipendono dalla tipologia di settore. Grazie al concetto modulare delle componenti robotici igus®, è possibile implementare quasi ogni processo di incollaggio e adattarlo in modo flessibile a seconda delle esigenze. Saremo lieti di aiutarvi nella scelta del robot più adatto al vostro processo di incollaggio e sigillatura.
Assembla il tuo robot per incollaggio in 5 semplici passaggi:
Nello stabilimento Volkswagen di Emden, nella produzione della Passat B8 PA viene utilizzato un robot a braccio articolato robolink®.
Il robot di incollaggio applica due giunture adesive per incollare le barriere acustiche nell'area della batteria posteriore, al fine di evitare noiosi lavori manuali da parte dei dipendenti e aumentare la qualità produttiva dell'incollaggio.
La tapofix GmbH con sede a Wolfsburg utilizza un robot cartesiano a tre assi della igus® per applicare in modo preciso del sigillante.
L'applicazione più rapida e perfettamente dosata del sigillante da parte del robot ha eliminato il lavoro manuale noioso e dispendioso in termini di tempo. Il risultato è una maggiore capacità produttiva e una qualità produttiva costantemente elevata:
Il sistema di erogazione spray universale LOCTITE e un robot cartesiano a tre assi igus® consentono un'applicazione precisa del collante. È possibile ottenere un'elevata ripetibilità grazie all'elevata fedeltà del portale e alla pressione ottimizzata dell'erogatore.

Configura la soluzione di automazione online
Hai bisogno di aiuto con la selezione del prodotto o con il tuo progetto? Puoi contattarci tramite questi canali:

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h