Cambia lingua :
Con i robot è possibile realizzare numerose applicazioni diverse. Ad esempio, oltre al posizionamento e al pick and place, è anche possibile automatizzare in modo efficiente la pulizia. I nostri sistemi robotizzati sono precisi e di qualità costante. L'elevata modularità basata sul principio dei blocchi di costruzione rende la Low Cost Automation così universalmente applicabile. A seconda dell'applicazione, è possibile assemblare una soluzione personalizzata dal sistema modulare e integrarla con altri prodotti. Oltre ai motori passo-passo igus® convenzionali o a tenuta stagna, i giunti robotizzati possono anche essere combinati con altri motori o azionamenti pneumatici. Il sistema di giunti modulari non è inoltre vincolato a un sistema di controllo specifico e offre quindi la massima libertà nella pianificazione e nell'implementazione dei processi di automazione.
I componenti che sono imbrattati con oli da taglio, ad esempio, vengono puliti dall'acqua spray robolink® DP per un'ulteriore lavorazione. A questo scopo, il robot trasporta una lancia di pulizia, che gli consente di pulire anche i fori stretti. Il robolink® DP è dotato di motori e riduttori adatti agli spruzzi d'acqua.
Per automatizzare semplici fasi di processo in modo conveniente e alleggerire il carico di lavoro dei dipendenti, a volte non è necessaria una tecnologia complessa e costosa. Il robot di lucidatura di igus® è facile da integrare e si caratterizza per costi gestibili.
L'automazione può essere utile anche per le tue quattro mura. Soprattutto negli acquari di acqua salata, una buona illuminazione contribuisce alla colonizzazione delle alghe nei vetri nel giro di pochi giorni. Per mantenere l'acquario bello e presentabile, i vetri devono essere puliti ogni pochi giorni. Pulizia

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h