Cambia lingua :

Studio: il robot a geometria delta è ora disponibile anche in una versione robusta e igienica in acciaio inox. Sviluppato per operazioni di pick & place veloci e precise, questo modello stabilisce nuovi standard in termini di efficienza e igiene - ideale per applicazioni in settori esigenti.
Specifiche e vantaggi:
Il robot a geometria delta in acciaio inox offre una maggiore resistenza alla corrosione, ideale per ambienti sensibili
La robusta costruzione in acciaio inox prolunga la durata d'esercizio e riduce i costi di manutenzione.
Lunga durata d'esercizio e componente sostituibile resistente all'usura
L'uso dell'acciaio inox in combinazione con la plastica riduce l'usura del materiale e prolunga la durata d'esercizio del robot.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h