Prove di emissione acustica per robot, tecnica di trasporto e accessori

laboratorio di prova per le emissioni acustiche

Robot delta

Robot delta
  • programma 1 - controllo separato degli assi del robot (individualmente)
  • programma 2 - controllo parallelo di tutti gli assi del robot (insieme)
Parametriprogramma 1Parametriprogramma 2
𝑣 = 100 % 𝑝 = 0 kgmassimo = 63 [dBA] 𝑉 media = 60 [dBA]𝑣 = 100 % 𝑝 = 0 kgmassimo = 68 [dBA] 𝑉 media = 63 [dBA]
𝑣 = 70 % 𝑝 = 1 kgmassimo = 64 [dBA] 𝑉 media = 59 [dBA]𝑣 = 80 % 𝑝 = 1 kgmassimo = 64 [dBA] 𝑉 media = 61 [dBA]
𝑣 = 60 % 𝑝 = 3 kgmassimo = 63 [dBA] 𝑉 media = 56 [dBA]𝑣 = 60 % 𝑝 = 3 kgmassimo = 63 [dBA] 𝑉 media = 59 [dBA]

ReBeL® Cobot, 6 gradi di libertà

Cobot ReBeL®

Trasportatore a spirale

Trasportatore a spirale
  • Prodotto plastico inattivo
  • Viti metalliche
RicaricaOziareProdotto di plasticaViti metalliche
Valore massimo [dBA]79,376,177,6
Valore minimo [dBA]59,160,961,2
Intervallo [dBA]19,315,217,5