Il materiale flessibile della easy chain e la tenuta sicura del perno/foro grazie al principio a testa di fungo consentono leggeri movimenti di torsione sull'asse.
Principio a più vani
Grazie alla separazione interna parzialmente sagomata e al principio più vani, non è necessario installare ulteriori separazioni interne. Si risparmia tempo di montaggio ed i cavi sono già suddivisi in modo ottimale nella catena portacavi.
Il principio "easy"
permette di inserire cavi e tubi nella catena con una semplice pressione, risparmiando fino all'80% del tempo di montaggio.
Riempibile internamente ed esternamente al raggio
La catena easy è sempre disponibile in due versioni e può essere riempita con cavi e tubi sia dall'esterno che dall'interno del raggio.
Perno a testa di fungo
È garantito che le maglie della catena restino saldamente unite anche sotto carichi elevati e leggere torsioni.
Passo ridotto, funzionamento fluido
Grazie al ridotto effetto poligonale, la easy chain presenta una rumorosità di rotolamento ridotta. Funzionamento silenzioso, 42 dB(A), determinato nel laboratorio igus, con v= 1 m/s e serie E06.10.038.0.
Fissaggio cavi
Grazie al fissacavo integrato nell'attacco, è possibile fissare i cavi in modo rapido e semplice utilizzando una fascetta.
igumid NB materiale standard
Le easy chain sono tutte classificate UL94 V2. Il materiale si estingue entro 30 secondi.
Tappo terminale rettangolare
Grazie alla geometria rettangolare, la distribuzione della forza è molto migliore rispetto a quella ottenuta con un fermo circolare (formula pressione superficiale, p=F/A).
Adatto per camere bianche
Testato secondo Fraunhofer Institute IPA: Materiale standard - ISO Classe 2 secondo la norma ISO 14644-1
Costruzione in unico componente
Le varie macchine sono equipaggiate con easy chain, riducendo così i tempi di montaggio.
Interno liscio
L'interno liscio, arrotondato e cable friendly garantiscono una lunga durata dei cavi e dei tubi flessibili.
Consulenza
A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande