Cambia lingua :
Rol e-chain® - rotolamento anziché scorrimento - le catene portacavi® di progettazione convenzionale vengono utilizzate per lunghe corse in modalità scorrimento. L'ampliamento dei limiti tecnici di questa modalità operativa è stato l'elemento scatenante per lo sviluppo della igus® Rol e-chain®. I requisiti per le catene portacavi su lunghe distanze di corsa sono aumentati costantemente negli ultimi anni. Le distanze di corsa di 800 metri pongono nuove sfide, così come le elevate velocità di corsa nella costruzione di gru con carichi di cavi estremi. Chiamateci se decidete a favore di questo prodotto. Vi aiuteremo nella pianificazione del vostro progetto!
Settori e applicazioni tipici
La catena portacavi igus® Rol è predestinata per applicazioni in cui devono essere realizzate lunghe distanze di corsa ad alte velocità. Questo è spesso il caso, ad esempio, delle telecamere di ingresso bersaglio o nella tecnologia dei nastri trasportatori. Il basso coefficiente di attrito del sistema può anche far risparmiare sui costi in applicazioni più lente nel settore delle gru o nei sistemi di spostamento, poiché le dimensioni degli azionamenti possono essere notevolmente inferiori.
Panoramica delle applicazioni della catena portacavi Rol:
Qui si possono trovare altre applicazioni interessanti provenienti da un'ampia gamma di settori

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h