Guide per cavi, direttamente dal produttore

Office Chain OCR

Office Chain OCR

  • Tubo rotondo flessibile per i cavi delle scrivanie
  • Può essere fissato con magneti integrati, strisce adesive o viti
  • Risparmia tempo: principio "easy" per un rapido inserimento dei cavi
  • Installazione flessibile o bloccabile di ogni maglia della catena
  • Vincitore del premio di design Reddot 2018
Catena per ufficio ZF14

Catena portacavi ZF14

  • Catena portacavi quadrata per scrivanie
  • Fissaggio tramite viti o colla
  • Design accattivante
  • Facile aggancio delle staffe di montaggio
  • Semplice riempimento, anche se installata, grazie al principio "easy"
  • Certificazione UL94-V2
Office Chain OCO

Office Chain OCO

  • Design senza tempo
  • Installazione flessibile
  • Facile allungamento o accorciamento
  • Con magneti incorporati per un facile fissaggio
  • Buona forza di tenuta delle maglie della catena portacavi, fino a 150 N
Catene portacavi - dimensioni piccole

Catene portacavi - dimensioni piccole

  • Altezze interne: da 5 a 32 mm
  • Per spazi di installazione ridotti
  • Apertura e chiusura più rapide
Catene portacavi - dimensioni medie

Catene portacavi - dimensioni medie

  • Altezze interne: da 21 a 48 mm
  • Per applicazioni con carichi medi
  • Elevata stabilità, funzionamento silenzioso
Catene portacavi - dimensioni grandi

Catene portacavi - dimensioni grandi

  • Altezze interne: da 21 a 350 mm
  • Per carichi elevati
  • Elevata stabilità e rigidità
Catene portacavi per robot

Per robot

  • Diametri interni: da 12 a 46,8 mm
  • Per robot multiasse esigenti
  • Elevata flessibilità
Catene portacavi per la protezione contro sporco e trucioli

Protezione contro polvere e trucioli

  • Altezze interne: da 21 a 75 mm
  • Protezione conveniente contro sporco e trucioli
Panoramica di tutte le catene portacavi

Tutte le catene portacavi e gli accessori

  • Sistemi di alimentazione in rotazione
  • Fissaggio dei cavi
  • Canali di guida ed altro

Dove vengono utilizzate le catene portacavi igus?

Come si installano le catene portacavi?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza