Cambia lingua :

Se nella catena portacavi® vengono instradati cavi rigidi e pesanti o tubi idraulici, i separatori a scatto aumentano la forza di tenuta della traversa. Il laboratorio igus® ha ora testato come la forza che la traversa del programma E4.1 può sopportare viene aumentata dai separatori a scatto.
Sono stati utilizzati i nuovi separatori a tacche 56.6 e 80.6, che igus® ha presentato come innovazione alla Fiera di Hannover 2015. Questi separatori a tacche chiudono ulteriormente la catena portacavi® e aumentano la forza di tenuta della traversa.
Le due catene portacavi® E4.56 ed E4.80 sono state separate ciascuna con e senza separatori a tacche nella macchina di prova con forza crescente.
**Il risultato:** L'utilizzo di separatori di bloccaggio aumenta la forza di estrazione sulle traverse di apertura fino al 77%.
Ulteriori informazioni

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h