Cambia lingua :

igus® ha confrontato la sua catena portacavi R4.38L in plastica con un prodotto della concorrenza in un test comparativo presso il più grande laboratorio di prova del settore a Colonia. Entrambe le catene sono state valutate in termini di aspetto, lunghezza non supportata, comportamento sotto forze di trazione, capacità di carico in un test di rottura e facilità di installazione.
Catena da
competizione igus® R4.38L
Lunghezza non supportata di 1,5 m con****4 kg/m di peso
aggiuntivo Nessun cedimento dopo 96 ore
(96 mm)
19 mm
di cedimento
Prova
di trazione A 7.481 N, la R4.38L può sopportare una forza di trazione maggiore rispetto
alla catena della
concorrenza. 2.200 N Prova
di rottura A 1.590
N, la R4.38L può sopportare una forza maggiore
rispetto alla catena della concorrenza.
994 N
Facilità di montaggio Apribile da entrambi i lati
Le maglie possono essere tagliate a misura
Possibilità di suddivisione interna Non
incernierato Taglio a misura dispendioso in termini di tempo
Non è possibile suddividere l'interno Conclusione:
il tubo portacavi igus® R4.38L è superiore al prodotto della concorrenza in tutti gli ambiti testati.
Ulteriori informazioni:

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h