Cambia lingua :

L'e-skin soft, provato e testato, è ora realizzato anche in materiale dissipativo. Questo impedisce la formazione di campi elettrostatici e la scarica improvvisa causata dal movimento dell'e-skin soft grazie al materiale. L'e-skin soft ESD è adatto alle classi di camera bianca più elevate e richiede uno spazio di installazione minimo. Ha una funzione autoportante e una struttura chiusa.

Le catene portacavi in materiale conduttivo ESD vengono utilizzate per prevenire le cariche elettrostatiche nei processi di produzione di componenti elettronici o assemblaggi. Già nel 1992, igus® GmbH, in collaborazione con il PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) di Braunschweig, ha effettuato misurazioni della resistenza di dispersione elettrica superficiale per le catene portacavi igus® con il materiale speciale igumid® GC, integrate da ulteriori certificazioni nel 1998 e nel 1999 secondo la norma DIN 53482 e la direttiva sull'elettricità statica ZH1/200 dell'Associazione Centrale delle Imprese di Lavorazione del Legno.
e-skin soft SKS | Per lunghezze autoportanti fino a 1,3 m e spazio di installazione a partire da 150 mm

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h