e-spool flex light

e-spool flex light
e-spool flex light

Avvolgicavo riprogettato

Triangolo tech up

Tech up

Triangolo cost down

Cost down

Quadrato dal laboratorio

Dal laboratorio

Cerchio sostenibilità

Sostenibilità

Varianti e-spool flex light

e-spool flex light mini SPFL.120

e-spool flex light (mini SPFL.120)

e-spool flex light medium SPFL.200

e-spool flex light medium SPFL.200

e-spool flex light SPFL.250

e-spool flex light SPFL.250

e-spool flex light large SPFL450

e-spool flex light large SPFL450
Codice art.SPFL.120.07.01.SPSPFL.200.08.01.SPSPFL.250.08.01.SPSPFL.250.11.01.SPSPFL.250.15.01.SPSPFL.450.08.01.SPSPFL.450.11.01.SP
Diametro del cavo5 - 7mm5 - 8 mm5 - 8 mm8 - 11 mm11 - 15 mm5 - 8 mm8 - 11 mm
Lunghezza di estrazione3 m7m15m10m5m25m17m
Lunghezza del cavo richiesta all'interno della catena1,1m2,6m4,5m3,3m2,4m4,7m3,5m
Peso del sistema2,0 kg2,7 kg8,7 kg8,9 kg9,2 kg15,4 kg3,5m
White paper su e-spool

White paper: Avvolgicavo senza giunto rotante con guida a spirale.

Materiale informativo

Documentazione su e-spool flex light

Documentazione

Istruzioni di montaggio e-spool flex light

Istruzioni di montaggio per e-spool flex light

Istruzioni di montaggio e-spool flex light mini

Istruzioni di montaggio per e-spool flex light mini

Pannello di alimentazione e-spool flex 2.0

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza