Cambia lingua :

Protezione ottimale per i cavi di ricarica
Protezione efficace dei cavi di ricarica, che vengono riavvolti in modo sicuro nella stazione di ricarica anziché essere calpestati o intrappolati tra gli pneumatici dell'auto e il marciapiede. Il rischio di danni ai cavi è ridotto al minimo. Spostando le prolunghe dei cavi verso l'alto, e-tract DC richiede meno forza di riavvolgimento, rendendo la gestione molto più comoda. Lunghezze di estensione fino a 5 m.
| Altezza [mm] | Larghezza [mm] | Profondità [mm] | Lunghezza dell'estensione [mm] | Lunghezza del cavo richiesta [mm] | Diametro del cavo [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 500 | 170 | 3.000 mm (+max. 2.800 mm) | circa 5.800 mm (+ max. 2.800 mm) | max. 35mm |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h