Cambia lingua :

#lowcost
Un'aggiunta al programma di produzione della serie E2.1. Versioni non apribili ora anche con una nuova altezza interna di 48 mm. Economica e con un carico addizionale maggiore, ideale per la guida tubi idraulici. Larghezze disponibili: 75 e 100 mm.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h