Cambia lingua :

Per applicazioni sospese verticali lunghe in cui la guida tramite canali di guida non è possibile per motivi di spazio. I magneti mantengono la catena portacavi® nella direzione specificata e la "fissano" alla parete metallica del tuo RBG, ad esempio. Ciò impedisce in modo affidabile che la catena portacavi® oscilli. La catena magsnape® è anche molto adatta per movimenti circolari verticali (raggio di curvatura inverso), poiché i magneti mantengono il raggio esterno della catena portacavi® alla "canale di guida del raggio di curvatura inverso" e la catena portacavi® può essere spostata in modo sicuro e fluido.
Mantiene la catena portacavi® in una posizione stabile per applicazioni verticali, orizzontali o persino circolari
Installazione rapida e semplice
Dotato di elementi di smorzamento per ridurre al minimo
il rumore Facile da
adattare Nota: utilizzare solo metallo magnetico insieme a magsnap.
La separazione interna con magsnap è possibile solo alternativamente. **Aree
di applicazione tipiche:** Applicazioni sospese, ad esempio: Macchine di stoccaggio e recupero, ascensori, stazioni di parcheggio automatiche e applicazioni verticali con movimenti circolari (raggio di curvatura inverso)
Numero
ordine magsnap
[Wakoadd artnr="magsnap" text="Anfragen"]

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h