Cambia lingua :

Il morsetto a blocco igus® è uno speciale scarico della trazione per tubi flessibili
Sistema modulare e
salvaspazio Nessun danno al tubo flessibile
Possibilità di combinazione di tubo flessibile e cavi
Diametro del tubo flessibile 4,3 -14 mm
Facile da installare, senza viti o utensili
Può essere adattato in modo variabile al riempimento della catena portacavi
I moduli dei morsetti a blocco igus® - scarico della trazione per tubi flessibili
I moduli dei morsetti a blocco igus® possono ospitare tubi flessibili da 4,3 a 14 mm. Nel modulo CFS 4,3, tre tubi flessibili da 4,3 mm possono essere inseriti uno sopra l'altro e nel modulo CFS 6, due tubi flessibili possono essere inseriti uno sopra l'altro in una baia. I moduli sono larghi 27,5 mm e vengono inseriti nella piastra di base e quindi avvitati in posizione con viti a testa svasata M4. Un'eccezione è il modulo CFS 55,9, che è largo il doppio e offre il vantaggio di cinque tubi flessibili da 9 mm. Le piastre di base e terminali sono disponibili in larghezze da 75 a 240 mm. L'altezza dei distanziatori e dei moduli è di 16 mm; più strati possono essere montati uno sopra l'altro.

A = Piastra terminale
B =
Spazio distanziale C = Moduli con una dimensione della griglia di 27,5 mm di larghezza e 16 mm di altezza
D = Piastra inferiore
parte pantaloni Quantità larghezza Ø tubo[mm][mm]CFS 4.3 4,3 4-12 27,5[Wakoadd artnr="CFS 4,3" text="Anfragen"]CFS 6 6,0 3-6 27,5[Wakoadd artnr="CFS 6" text="Anfragen"]CFS 9 9,0 2 27,5[Wakoadd artnr="CFS 9" text="Anfragen"]CFS 55.9 9,0 5 55,0[Wakoadd artnr="CFS 55,9" text="Anfragen"]CFS 10 10,0 2 27,5[Wakoadd artnr="CFS 10" text="Anfragen"]CFS 14 14,0 1 27,5[Wakoadd artnr="CFS 14" text="Anfragen"]parte Larghezza piastra inferiore[mm]CFS U75 75,0[Wakoadd artnr="CFS U75" text="Anfragen"]CFS U102.5 102,5[Wakoadd artnr="CFS U102,5" text="Anfragen"]CFS U130 130,0[Wakoadd artnr="CFS U130" text="Anfragen"]CFS U185 185,0[Wakoadd artnr="CFS U185" text="Anfragen"]CFS U212 212,0[Wakoadd artnr="CFS U212" text="Anfragen"]CFS U240 240,0[Wakoadd artnr="CFS U240" text="Anfragen"]CFS U295 295,0[Wakoadd artnr="CFS U295" text="Anfragen"]parte larghezza piastra terminale[mm]CFS P75 75,0[Wakoadd artnr="CFS P75" text="Anfragen"]CFS P102.5 102,5[Wakoadd artnr="CFS P102,5" text="Anfragen"]CFS P130 130,0[Wakoadd artnr="CFS P130" text="Anfragen"]CFS P185 185,0[Wakoadd artnr="CFS P185" text="Anfragen"]CFS P212 212,0[Wakoadd artnr="CFS P212" text="Anfragen"]CFS P240 240,0[Wakoadd artnr="CFS P240" text="Anfragen"]CFS PD295 295,0[Wakoadd artnr="CFS PD295" text="Anfragen"]parte Altezza distanziatore[mm]CFS D 16,0[Wakoadd artnr="CFS D" text="Anfragen"]

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h