Cambia lingua :

Scarico della trazione per cavi in catene portacavi con morsetti ed elementi di pressione
Il principio dei morsetti ha dimostrato di essere un buon scarico della trazione per cavi in catene portacavi. I morsetti sono un adatto scarico della trazione per tutte le catene portacavi/catene portacavi con staffa di montaggio KMA e opzione C-rail. Gamma di
prodotti e materiali Morsetto
Conclusione: la resistenza alla trazione dei morsetti chainfix igus è tre volte superiore rispetto ai sistemi di scarico della trazione convenzionali

Morsetti CFX in acciaio Morsetti
singoli, doppi, tripli, comprese selle inferiori e controselle.

Morsetti CFX in acciaio inox
Morsetti singoli, morsetti doppi incl. selle inferiori e controselle.

Morsetti CFXL in acciaio Morsetti
singoli, doppi, tripli, comprese selle inferiori e controselle.

Morsetti CFXL in acciaio inox
Morsetti singoli, morsetti doppi incl. selle inferiori e controselle.

Morsetti multipli (acciaio e acciaio inossidabile) Scarico della trazione
universale - compatto e modulare

Profilo C standard
Adatto per profilo C 92.42.XXX, può essere integrato in KMA con opzione profilo C

Profilo C
per carichi pesanti Adatto per profilo C 92.52.XXX, vengono sempre assemblati prima della catena portacavi. Non possono essere integrati in KMA

chainfix offre un'altezza di installazione ridotta grazie al perno filettato e all'altezza dell'alloggiamento ottimizzata
Se la catena portacavi viene guidata su se stessa per lunghi tragitti, le teste delle viti del dispositivo di scarico della trazione all'estremità fissa della catena devono essere distanti almeno 10 mm dal bordo superiore della catena portacavi. Questa limitazione significa che gli elementi di scarico della trazione qui descritti potrebbero non essere utilizzabili all'estremità fissa di lunghe catene portacavi. I nostri morsetti con viti filettate, sviluppati appositamente per basse altezze di installazione, riducono l'altezza di installazione fino a 15 mm rispetto ai morsetti convenzionali. Gli elementi di scarico della trazione possono essere utilizzati in modo sicuro con catene portacavi non supportate.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h