Separatore con fissacavi

Separatore con denti antistrappo integrati

Separatore con fissacavi
  • Per l'impiego sul primo o sull'ultimo anello della catena
  • Ideale per
  • spazi ridotti Accessorio per sistemi di catene portacavi igus®
  • Facile da installare, senza viti
  • Il numero di "n" dipende dalla scelta del cavo (diametro, tipo) e dallo spazio disponibile
Cod. art. separatore con fissacaviPer le serieNumero di dentiLarghezza piede Dimensione A [mm] Larghezza del web Dimensione B [mm]Distanza minima Quota C sinistra/destra [mm]Max. Linea Ø Dimensione D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6
2020.Z2400/25002104-6
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18
1685.01.ZR167/R1684224-18
481.ZRR482103,5106,5
T2103.Z210284134
T2103.ZE4.21284134
28.ZE4.282104-8
28.ZTR4.282104-8
48.ZE4.48L2144,5820
48.ZSE4.48L2144,5820
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124
E6.35.02.ZE6.35384124
E6.40.02.ZE6.403134-8
Separatore con fissacavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza