Modulo rotante in materiale plastico (PRM) - Angolo di rotazione fino a 360°

Caratteristiche e vantaggi

  • Nessun contatto strisciante e tutti i supporti in un unico sistema
  • Il sistema completo può essere ordinato con un solo numero, inclusa la catena portacavi, la guida divisa e lo scarico della trazione integrato
  • Fino all'85% di risparmio di peso rispetto a una guida in acciaio
  • Fino al 70% più economico di una guida in acciaio comparabile
  • Protetto dalla corrosione
  • Nessun costo di progettazione

Prodotti adatti

Cavi chainflex
  • più ampia gamma con 1.354 tipi di cavi
  • A prova di guasto con una garanzia di 48 mesi
  • Senza minimo ordinabile, in spedizione entro 24 ore

Altre informazioni:

Catene portacavi - set completi
Vai alla panoramica
Conoscenza di base per catene portacavi
Maggiori informazioni

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza