Cambia lingua :
Elenco dei componenti Esempio: PACK.E4.32.10.125.0.8000 | distanza di percorrenza: 8 m | altezza interna: 32 mm | larghezza interna: 100 mm | raggio di curvatura: 125 mm****raggio di curvatura: 125 mm Designazione Immagine di esempio numero di parte Numero di pezzi Maglie della catena: E4.32 87 staffa di montaggio delle maglie della catena: E4.320.10.1.12.C.A2 1 set separatore: 32.1.1 176 pezzi. Serracavo 3050.ZC.A 4 pezzi. canale di guida senza/con barra di scorrimento 972.30.SL 972.31. SLH 2 pezzi. 3 pezzi. modulo terminale fisso: 972.80.4 1 pezzo. set di montaggio: 960.30.225 6 pezzi. cacciavite MAT0050145 1 pezzo.

Cavo chainflex®

monitoraggio delle condizioni della plastica

iSets
Ulteriori set completi di catene energetiche a colpo d'occhio

Base di conoscenza
Tutte le informazioni importanti sui sistemi di catene energetiche

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h