Cambia lingua :

Una barra trasversale di estensione aumenta l'altezza interna delle serie di catene E4.38L ed E4.48L di 48,5 mm su ciascun lato. Le barre trasversali di estensione possono essere montate in vari modi: su un lato, su entrambi i lati, alternandosi con barre di apertura normali e combinazioni di queste opzioni.
Tipiche aree di applicazione: lavorazione del legno, macchine utensili, sistemi di aspirazione, officine di verniciatura, ingegneria meccanica generale
Aggiungere la larghezza desiderata XXX Bi e il raggio di curvatura R al codice articolo, ad esempio E4.38L.100B48.150.0
Sono disponibili le seguenti larghezze:
Bi: 100*, 125*, 137*, 150*, 162*, 175*, 187*, 200*, 212*, 225*, 237*, 250*, 262*, 275, 287, 300*, 312*, 325*, 337*, 350*, 362*, 375*, 387*, 400*, 100, 125, 150, 175
*Disponibile su richiesta
| Possibilità di una catena portacavi con traverse di prolunga | N. d'ordine |
|---|---|
| Traverse di prolunga nel raggio interno ed esterno | E4.38L.XXXB48.R.0 E4.48L.XXXB48.R.0 |
| Traversa di estensione lungo il raggio interno | H4.38L.XXXBZ48.R.0 H4.48L.XXXBZ48.R.0 |
| Barra trasversale di estensione nel raggio esterno | E4.38L.XXXBE48.R.0 E4.48L.XXXBE48.R.0 |
| Barra trasversale di estensione alternata e barre di apertura | H4.38L.XXXHB48.R.0 H4.48L.XXXHB48.R.0 |
| Traverse di prolunga e barre di apertura alternate nel raggio interno | E4.38L.XXXHBZ48.R.0 E4.48L.XXXHBZ48.R.0 |
| Traversa di estensione e traverse standard alternate lungo il raggio esterno | E4.38L.XXXHBE48.R.0 E4.48L.XXXHBE48.R.0 |
Ulteriori informazioni:

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h