Cambia lingua :

Per lo standard e-chain®, il sistema igus® E2/000, è ora disponibile un programma con staffe incernierate per le serie 2400, 2600 e 3400. Utilizzando staffe al posto delle barre di apertura, l'interno della catena portacavi può essere notevolmente ampliato in modo che anche i tubi di aspirazione di grandi dimensioni possano essere guidati in modo sicuro. Lo spazio di riempimento può essere ulteriormente suddiviso utilizzando il programma di speciali elementi di partizione interna di protezione dei cavi, in modo che sia possibile una combinazione di cavo e tubo dal sistema modulare in base alle proprie esigenze.
Adatto per tubi con un diametro esterno di max. 80 mm.
Può essere aperto sia sul raggio interno che esterno, può essere ruotato aperto.
Separazione interna modulare adatta per una segmentazione ottimale dell'interno.
Design a prova di cavo della traversa di estensione e della separazione interna.
Elevata forza di tenuta della traversa di estensione.

altezza interna hi: 41 mm
larghezza interna Bi: 50 - 100 mm
raggio di curvatura R: 75 - 250 mm
passo: 33,3 mm

altezza interna hi: 56 mm
larghezza interna Bi: 75 - 150 mm
raggio di curvatura R: 100 - 250 mm
passo: 33,3 mm

altezza interna hi: 85 mm
larghezza interna Bi: 100 - 200 mm
raggio di curvatura R: 125 - 300 mm
passo: 67 mm

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h