Cambia lingua :
Fissare i set di montaggio Basic all'interno 3a o all'esterno 3b (verificare che la resistenza del fissaggio sia sufficiente). Assicurarsi che i set di montaggio e i connettori sporgano per metà dalla canalina e che il dado scorrevole sia inserito correttamente nel profilo a C.
Il profilo di smorzamento del rumore in gomma viene tagliato alla lunghezza della canalina (standard 2 m) e premuto nella scanalatura mostrata a mano. (L'immagine mostra il lato sinistro. Il lato destro è invertito specularmente. Da ripetere per tutte le sezioni della canalina semplice)
1 Unire le due parti laterali della canalina spingendole insieme (lasciare almeno +2 mm di spazio libero!).
2 + 3 Coprire metà di ogni segmento di canale con il set di installazione.
1 Impostare il gioco minimo richiesto "catena/canalina" di 2 mm su entrambi i lati.
2 Verificare se la catena portacavi® scorre fluidamente e senza problemi nel canale di guida. Per il fissaggio centrale con KMA, annotare la larghezza KMA.
3 Dopo aver impostato il gioco minimo e aver allineato tutti i segmenti del canale, serrare tutti i collegamenti a vite sul canale. Assicurarsi che il dado scorrevole sia installato nella direzione corretta (vedere i dettagli) Coppie di serraggio per le viti di fissaggio dei set di montaggio: M6: 10 Nm / M8: 23 Nm

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h