catena energetica - originale e contraffatta

Una parola franca sull'argomento "Diritti di proprietà industriale"

Perché conviene affidarsi alle catene portacavi originali igus®

Laboratorio di prova in un capannone industriale con trasportatori e grandi catene portacavi.

Testati nel laboratorio igus®

Garanzia sulla catena portacavi

Catena portacavi contraffatta con timbro rosso FAKE.
Catena portacavi con singoli anelli e etichetta verde “ORIGINAL”.

legale Un brevetto è in effetti la ricompensa o il riconoscimento dell'inventore per l'investimento in ricerca e sviluppo e per il talento inventivo: per un certo periodo di tempo, per la durata del brevetto, il titolare del brevetto può utilizzare in via esclusiva la sua innovazione o concedere diritti di utilizzo. Chiunque violi questo diritto deve aspettarsi di vedersi proibito di utilizzare commercialmente il prodotto in questione. Secondo la giurisprudenza, ciò include la fabbricazione, l'offerta, la messa in circolazione e l'utilizzo, nonché l'importazione o l'esportazione del prodotto, ma anche il mero possesso del prodotto per uno degli scopi sopra menzionati. Se un titolare di brevetto si rende conto che i suoi diritti sono stati violati, può intraprendere un'azione legale per difendersi, intentando un'azione civile per violazione o tramite procedimenti penali o doganali.

La violazione di brevetto può essere costosa

La legge (sui brevetti) è applicata

Cosa fare se si sospetta una contraffazione?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza