Applicazione verticale in piedi

Robot industriale montato in un capannone produttivo.
Dettagli tecnici:
Corsa massima - senza supporto ≈ 4 m
Altezza massima della corsa - con supporto dei primi collegamenti della catena energetica≈ 6 m
Corsa massima - con supporto completo≈ 20 m
Velocità massima v (a seconda dell'altezza della corsa e del peso di riempimento)20 m/s
Accelerazione massima a (a seconda dell'altezza della corsa e del peso di riempimento)50 m/s
Opuscolo con 9 consigli per la guida energetica in applicazione verticale.

Suggerimenti per un sistema portacavi con installazione verticale in piedi

Giunto rigido KMA in plastica per catene portacavi.
Cavi blu e arancioni con struttura visibile, uno con la scritta igus chainflex.
Supporto verticale su un impianto macchina con montanti rossi e guaina portacavi.

Realizzato in pratica

Sistemi di saldatura Cloos

Impianto di saldatura robotizzato in un capannone con bracci robotici arancioni e guide.

Fresatrice a montante mobile

Impianto verticale con catena portacavi e protezione cavi su un montante macchina.

Centri di lavoro CNC

Macchina CNC con pezzo su tavola rotante in un’officina.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza