Riduzione del tempo di montaggio

Riduci i tempi di montaggio fino all'88%. È il nostro lavoro.

Riduci i tempi di assemblaggio con i sistemi di catene portacavi

10 consigli per una catena portacavi “maintenance-friendly”.

"Cosa devo considerare in termini di manutenzione nella scelta delle catene portacavi?"

E4Q – catena portacavi facile da aprire

Catena portacavi ad apertura rapida:

autoglide consente di risparmiare l'88% del tempo di installazione

Invece del sistema a

Attrezzi di montaggio per un risparmio di tempo ancora maggiore

Risparmia ancora più tempo di assemblaggio - con sistemi preassemblati

Cavi cablati readycable

readycable® ottimizza il processo di approvvigionamento e riduce i tempi di assemblaggio

Adattatore Module Connect

l'80% del tempo di montaggio con la catena portacavi®

Sistemi di alimentazione di energia readychain pronti da installare

Alimentazione energetica assemblata: readychain®

Armadio readychain

Rack di trasporto per montaggio: rack readychain®

Sistemi portacavi chiavi

Fasi di lavoro eliminate per una produttività notevolmente maggiore

Cosa dicono i nostri clienti:

Riduzione del tempo di montaggio

Risparmia subito tempo di

Catene portacavi Tech up, Cost down
Altri modi per risparmiare

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza