Cambia lingua :

Con oltre 5.000 cavi di azionamento già disponibili, igus® amplia ora la sua gamma di catalogo (pronta per la spedizione entro 5 giorni lavorativi) con tutti i suoi vantaggi (4 anni di garanzia, nessuna quantità minima d'ordine, nessun costo di taglio, 7 diverse qualità di cavo, pronti per la connessione e infine testati). I cavi ibridi preassemblati adatti a Siemens sono costituiti da cavi servo per la trasmissione di potenza e nuclei bus integrati per la trasmissione del segnale (noti anche come One Cable Connection / OCC).
Come readycable® pronti per la connessione con il minimo sforzo di cablaggio, sono pronti per l'uso immediato e sono quindi utilizzati in numerosi settori e macchine utensili, come movimentazione dei materiali, sistemi di trasporto e ingegneria degli impianti.
I tuoi vantaggi in sintesi
| Numero di parte del produttore. | Materiale della guaina | Numero di parte igus®. | Numero di conduttori e sezione nominale del conduttore (mm²) | Ø esterno (mm) | raggio di curvatura (mm) | Link al negozio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Vai allo shop online |
| 6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Vai allo shop online |
| 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Vai allo shop online |
| 6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Vai allo shop online |
| Numero di parte del produttore. | Materiale della guaina | Numero di parte igus®. | Numero di conduttori e sezione nominale del conduttore (mm²) | Ø esterno (mm) | raggio di curvatura (mm) | Link al negozio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Vai allo shop online |
| 6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Vai allo shop online |
| 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Vai allo shop online |
| 6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Vai allo shop online |