Cambia lingua :
| Test numero: 3479 | Durata d'esercizio: 66 milioni di corse |
|---|---|
| Tipo di cavo: CF11.002.D | raggio di curvatura: 75 mm (fattore 7,1 xd) |
| Tipo di cavo: cavo del sistema di misura |

In questo test, la durata di vita del CF11.002.D doveva essere analizzata in una catena portacavi® con raggio di 75 mm.
Il cavo del sistema di misura della famiglia CF11.D è disponibile per un'ampia gamma di produttori e ha sempre una specifica ancorata nel suo design. Grazie alla robusta guaina interna, alla guaina esterna resistente all'abrasione in TPE e alla schermatura di alta qualità, è particolarmente adatto per le massime dinamiche. Questa specifica lo qualifica per applicazioni pick and place. Se, ad esempio, le merci devono essere prelevate e imballate ad alta velocità su un nastro trasportatore, si tratta di un processo incredibilmente veloce che deve ovviamente essere eseguito in modo molto affidabile, perché qui il tempo è denaro.
Con un risultato del test di oltre 66 milioni di corse, è stato confermato che il cavo soddisfa le elevate esigenze di un'applicazione pick and place.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h