Cambia lingua :
| Test numero: 3841 | durata di vita: 54 milioni di colpi |
|---|---|
| Tipo di prodotto: CF21.25.15.02.02.UL | raggio di curvatura: 100 mm (fattore 6,1 xd) |

In questo test, è stata analizzata l'aspettativa di vita del cavo bus CFROBOT8.PLUS con una torsione di +/- 360 °/m in un triflex® R.
Le applicazioni robotiche basate su telecamera sono spesso utilizzate nell'industria, ad esempio per riconoscere codici a barre o eseguire il controllo qualità. Tuttavia, questa applicazione è utilizzata anche negli studi televisivi. Qui è particolarmente importante che venga fornita un'alimentazione elettrica e dati estremamente affidabile e che possano essere eseguiti movimenti molto impegnativi.
Il test ha dimostrato che la durata di vita prevista del CFROBOT8.PLUS.045 può resistere a 15 milioni di cicli e può quindi trasmettere dati in modo affidabile anche con movimenti precisi e multidimensionali.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h