Cambia lingua :
| Test numero: 4904 | Durata d'esercizio: 43 milioni di corse |
|---|---|
| Tipo di cavo: CF38.250.04 | raggio di curvatura: 175 mm (fattore 6,5 xd) |
| Tipo di cavo: cavo motore |

In questo test, la durata di vita prevista del CF38.250.04 doveva essere analizzata in una catena portacavi® con raggio di 175
mm. I guasti dei cavi non sono certamente mai auspicabili. Tuttavia, un guasto del cavo nella corsa della gru e del carrello è impensabile. Qui sono richieste affidabilità e massima sicurezza. I cavi motorizzati utilizzati sono quindi esposti a grandi sfide. Temperature da -40 °C a +80 °C non sono rare. Inoltre, di solito ci sono lunghe distanze di viaggio e quindi carichi elevati dovuti all'uso continuo e alla polvere. Il cavo motore utilizzato deve essere in grado di resistere a tutte queste condizioni.
Il test ha dimostrato che la durata di vita prevista del cavo motore CF38.250.04 supera i 43 milioni di corse e quindi ha grandi riserve.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h