Cambia lingua :
| Numero di prova: 5034 | durata di vita: 45 milioni di colpi |
|---|---|
| Tipo di prodotto: CF29.25.15.02.01.D | raggio di curvatura: 100 mm (fattore 7,2 xd) |
| Tipo di cavo: TPE senza alogeni |

In questo test, la durata di vita prevista del CF29.25.15.02.01.D doveva essere analizzata in una catena portacavi® con raggio di 100 mm
I cavi della famiglia CF29.D sono spesso utilizzati nelle macchine di stoccaggio e recupero (SRM). Lì vengono utilizzati nel meccanismo di sollevamento dell'albero. L'elevata dinamica e gli ambienti freddi pongono sfide importanti per i componenti utilizzati. Devono resistere a temperature estremamente basse, ad esempio in celle frigorifere.
Il test ha dimostrato che la durata di vita prevista del cavo servo CF29.25.15.02.01.D è di 45 milioni di corse e non presenta problemi con temperature molto basse fino a -35° C.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h