Cambia lingua :

Utilizzo pratico del CF887
i servoazionamenti si trovano ovunque, ad esempio nei robot lineari utilizzati nell'industria dell'imballaggio. I locali logistici in cui si trovano questi dispositivi sono generalmente ben climatizzati, l'olio e altri agenti contaminanti sono rari o inesistenti; solo la velocità e il raggio di curvatura non devono sottoporre il cavo a sollecitazioni eccessive. Il rivestimento esterno in PVC del CF887 è flessibile e resistente all'abrasione, progettato per un movimento continuo nella catena energetica e risulta inoltre molto conveniente dal punto di vista economico. Grazie alla durata di servizio garantita, la manutenzione può essere pianificata bene e i guasti dovuti ad esempio a cavatappi, non si verificano più.

Utilizzo pratico del CF210.UL
Sia su macchine confezionatrici, robot lineari per ambienti chiusi o macchine di movimentazione, le catene portacavi disposte verticalmente non sono rare. I cavi servo vengono spesso utilizzati in questo contesto come cavi di collegamento per un servoazionamento. Sono necessari cavi idonei che soddisfino i requisiti di movimentazione nella catena energetica. Speciali tecniche e design di intreccio, sistemi di scarico della tensione e guaine esterne resistenti all'abrasione garantiscono una lunga durata al cavo nella catena energetica. Il cavo servoassistito in PVC CF210.UL.25.15.02.01, economico ed efficiente, è ideale per applicazioni che prevedono movimenti continui nella catena energetica.
La famiglia di cavi servo CF210.UL è dotata di una guaina esterna in PVC altamente resistente all'abrasione, non ha una guaina interna ed è adatta per corse fino a 10 metri. Dispone inoltre di due diversi schermi protettivi, essenziali per prevenire fermi macchina e guasti. In primo luogo, la schermatura complessiva impedisce la propagazione delle interferenze elettromagnetiche e garantisce che le interferenze esterne non raggiungano l'interno del cavo; in secondo luogo, la coppia integrata di nuclei di controllo, composta dal sensore di freno e dal sensore di temperatura, è ulteriormente schermata per impedire che le interferenze esterne raggiungano l'elemento di segnalazione.

Utilizzo pratico del CF21.UL
Polvere e trucioli di legno sono comuni nell'industria del mobile. Sono condizioni inevitabili negli ambienti dove vengono utilizzate macchine per la lavorazione del legno. In genere, queste macchine sono molto versatili e permettono di eseguire molte lavorazioni: fresatura, foratura, segatura. Tutte utilizzano avanzati sistemi di azionamento e, di conseguenza, cavi per servomotori. In caso di spazi di installazione ristretti o lunghe distanze su portali, la struttura con rivestimento interno garantisce affidabilità.

Utilizzo pratico del CF270.UL.D
I servomotori sono diventati ormai indispensabili. Sul mercato sono presenti molti produttori con requisiti diversi. Tuttavia, i cavi convenzionali raggiungono i loro limiti, soprattutto nelle applicazioni in movimento. Un classico esempio di utilizzo dei servomotori si trova nei centri di taglio e lavorazione. In questi sistemi, i cavi non solo vengono spostati molto frequentemente e in raggi ristretti, ma devono anche resistere a un'ampia gamma di influenze ambientali. Trucioli, olio, acqua e detergenti sono all'ordine del giorno. Il materiale PUR del CF270 è in grado di resistere a tutto ciò. Grazie alla sua resistenza all'olio e alla resistenza alle intaccature, il cavo può essere utilizzato per tutta la sua durata a temperature comprese tra -20 e +80 °C.

Utilizzo pratico del CF270.UL.D
Lo scopo del test era determinare la durata di servizio del cavo servoassistito nella catena energetica. Il CF270 è un cosiddetto "cavo mandrino". Questo tipo di cavo unipolare viene utilizzato, ad esempio, nei centri di tornitura ad alte prestazioni o nelle macchine CNC. In entrambi gli esempi, l'alimentazione è una sfida, poiché le applicazioni a volte richiedono la creazione di stampi di alta precisione e molto complessi. Inoltre, il cavo su tali macchine si trova direttamente sul pezzo e deve quindi essere resistente ai trucioli metallici e, soprattutto, agli oli utilizzati. Grazie alla guaina esterna in PUR, questo cavo soddisfa tali criteri e garantisce inoltre un utilizzo senza problemi grazie alla sua comprovata durata.

Utilizzo del CF27.D nella pratica
Olio, raggi di curvatura stretti, trucioli, movimenti rapidi e frequenti. Una fresatrice moderna è una vera e propria camera di tortura per i cavi. Grazie al suo rivestimento esterno in PUR resistente alle intaccature, il CF27.D è perfettamente equipaggiato per resistere a olio e trucioli. La guaina interna in TPE e l'angolo di treccia piatta della schermatura rendono agevoli anche i raggi di curvatura più piccoli, fino a 7,5xd, per questo cavo servo. Adatto in sezioni trasversali per tutte le dimensioni standard dei motori, sia come nucleo singolo, senza coppia di controllo o con una o due coppie di controllo. Diverse certificazioni, come quella UL, ne consentono l'utilizzo in tutto il mondo.

Uso pratico del CF29.D
I cavi della famiglia CF29.D sono spesso utilizzati nelle unità di stoccaggio e recupero, o SRU in breve. Lì vengono utilizzati nel sistema di sollevamento dell'albero. Le dinamiche elevate e gli ambienti freddi rappresentano sfide importanti per i componenti utilizzati. Devono essere in grado di resistere a temperature estremamente basse, ad esempio nelle celle frigorifere.

Utilizzo pratico del CF280.UL.H
Nei processi di lavorazione e nelle macchine utensili, i cavi devono resistere a movimenti rapidi e uniformi in spazi di installazione ristretti. I cavi ibridi come il CF280.UL.H combinano le funzioni dei cavi per servomotori e per sistemi di misura, offrendo quindi una soluzione salvaspazio. La robusta guaina esterna in PUR del cavo garantisce resistenza agli oli e ad altri agenti chimici, mentre il design consente raggi di curvatura ridotti con un funzionamento affidabile. Ciò li rende ideali per l'utilizzo in macchine con spazio di installazione limitato e requisiti di movimento stringenti.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h