Cambia lingua :
Scopri qui tutti i nostri report di prova sui test di durata dei nostri cavi dati.
I cavi per termocoppia o i cavi di compensazione per termocoppia vengono sempre utilizzati quando è necessario misurare la temperatura in modo costante e, soprattutto, accurato tramite una termocoppia. Gli impianti di stampaggio a iniezione ne sono un esempio, poiché in questo ambiente è necessario garantire che i forni mantengano una temperatura costante. Il cavo deve essere adatto ai materiali della rispettiva termocoppia per funzionare correttamente. Non si basa quindi necessariamente su un cavo in rame.
Se a queste circostanze si aggiungono aspetti come una temperatura esterna elevata o bassa e il movimento, sono necessari cavi speciali. È proprio qui che CFTHERMO offre una soluzione sicura e duratura.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h