Cambia lingua :

chainflex® CF33.UL - Cavo di alimentazione motore flessibile UL-listed unico per l'uso nella catena portacavi e nella canalina portacavi.
Il CF33.UL è UL-listed ed è quindi il primo cavo motore del suo genere per l'uso a movimento permanente nella catena portacavi e per la canalina portacavi. Il vantaggio per il cliente è che il cavo può essere semplicemente instradato ulteriormente lungo la canalina portacavi/il binario dopo la catena portacavi, senza alcun punto di collegamento tra la catena e la canalina portacavi. Questo cavo motore aggiunge anche un cavo motore schermato in PVC al portafoglio chainflex®.
| Codice art. | Numero di conduttori e sezione nominale [mm²] | Diametro esterno [mm] | Peso del rame [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| Tipo CF33.UL.15.04 | (4G1,5)C | 12,5 | 99 | 214 |
| Tipo CF33.UL.25.04 | (4G2,5)C | 14,0 | 144 | 279 |
| Tipo CF33.UL.40.04 | (4G4,0)C | 16,5 | 211 | 391 |
| Tipo CF33.UL.60.04 | (4G6,0)C | 20,0 | 320 | 605 |
| Tipo CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24,0 | 500 | 870 |
| Tipo CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28,0 | 781 | 1276 |
| Tipo CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32,0 | 1173 | 1783 |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h