Cambia lingua :
... nella catena portacavi
i cavi chainflex® prevengono i guasti dei cavi nelle applicazioni della catena portacavi.
I vantaggi e le caratteristiche speciali possono essere riassunti come "unici - testati - snelli".
Vantaggi
I nostri product manager saranno lieti di rispondere a qualsiasi domanda sui vantaggi del cavo chainflex® altamente flessibile.

Struttura ottimizzata per l'uso in catena energetica
2. Trefolo di rame ottimizzato
Per prevenire rotture del nucleo e quindi garantire una lunga durata con movimento continuo anche con un piccolo raggio di curvatura nella catena portacavi. 3.
Isolamento del nucleo
Vengono utilizzati solo materiali in PVC o TPE estrusi ad alta pressione della massima qualità, che hanno dimostrato la loro efficacia in milioni di chilometri di nuclei nelle applicazioni della
**catena portacavi.**4. Cordatura
a fascio Rafforzamento della struttura di trefolatura del nucleo, sollievo del nucleo nel raggio grazie a minori sollecitazioni di trazione-compressione e
quindi prevenzione di rotture a cavatappi e del nucleo. 5. Guaina interna estrusa con riempimento a soffietto Supporto del composito di trefolatura dall'esterno e quindi prevenzione di rotture
**a cavatappi e del nucleo.**6. Schermatura complessiva con schermatura intrecciata ottimizzata
Previene la rottura della schermatura e quindi aumenta o garantisce significativamente le specifiche di compatibilità elettromagnetica di un cavo.
7. Guaina esterna altamente resistente all'abrasione estrusa sotto pressione
Supporto della schermatura intrecciata, minore abrasione nella catena portacavi e quindi durata utile dimostrabilmente maggiore anche in applicazioni altamente dinamiche.
Tutti i cavi chainflex® sono stati testati per la durata nel nostro laboratorio di prova di 2.750 m2. Ciò ci consente anche di fornirti informazioni sulla durata di un cavo nella tua applicazione. Chiedi a noi o usa il nostro calcolatore della durata di un cavo su Internet.
Panoramica dei nostri certificati:
chainflex® ti offre molti altri vantaggi che ti semplificano la vita e riducono il carico di lavoro nella tua azienda.
1.354 tipi di cavi a magazzino. Spedizione entro 24-48 ore. Ciò ti consente di ridurre il tuo magazzino e i costi associati.
Nessun costo di taglio. Nessuna quantità minima d'ordine. Quindi paghi solo ciò che ordini e ordini solo ciò di cui hai bisogno.
Strumento online
igus® offre numerosi strumenti online che semplificano il tuo lavoro
quotidiano. Oltre al nostro negozio online, troverai anche i seguenti strumenti utili:
Ulteriori informazioni

contiene...
cavo flessibile per applicazioni in movimento

unico...
Dettagli di progettazione: maggiore durata, meno spazio, maggiore dinamica

...e
soluzioni orientate al processo snello

testato...
nel laboratorio igus®
Maggiori informazioni sul laboratorio di prova e sulla nostra garanzia:

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h