CF6

Sette regole per un sistema per catene portacavi di lunga durata

Primo motivo: elemento centrale ad alta resistenza alla trazione

Elemento centrale resistente alla trazione
  • Riempimento della cavità al centro
  • Assorbimento delle forze nel cavo durante il movimento

Secondo motivo: fili di rame

Fili in rame
  • Trasmissione permanente della corrente elettrica
  • Combinazione perfetta tra diametro del filo, numero di fili e lunghezza del passo ottimale

Terzo motivo: isolamento del nucleo

Isolamento dei conduttori
  • Isolamento affidabile e durevole tra i nuclei
  • Materiale particolarmente resistente all'abrasione: PVC, TPE e XLPE

Quarto motivo: nuclei avvolti in fasci

Cordatura
  • Lunghezze di passo estremamente corte nella cordatura
  • Nuclei avvolti in fasci a partire da 12 nuclei per compensare in modo ottimale la forza di spinta/trazione

Quinto motivo: rivestimento interno

Cordatura
  • Guida estrusa di riempimento del tassello
  • della struttura intrecciata in direzione longitudinale
  • Base dello scudo

Sesto motivo: schermatura

Schermatura
  • Elevata protezione dalla compatibilità elettromagnetica
  • Copertura estremamente elevata
  • L'angolo piatto della treccia garantisce la mobilità del filo schermato

Settimo motivo: rivestimento esterno

Rivestimento esterno
  • Protezione contro gli influssi ambientali come olio, radiazioni UV e sporco
  • Materiali altamente resistenti all'abrasione per proprietà della catena portacavi costantemente buone - PVC, PUR e TPE

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza