Cambia lingua :
Il marchio UL Listed è probabilmente il più ampiamente utilizzato di tutti. UL sviluppa e pubblica standard di sicurezza. Sulla base di questi, vengono testati campioni dei prodotti pertinenti e i risultati vengono confrontati con i requisiti di sicurezza da soddisfare. I prodotti etichettati "UL listed" sono stati testati di conseguenza e approvati per l'uso da parte dei consumatori.

Il marchio UL può essere trovato su molti articoli di uso quotidiano: computer, riscaldatori, rilevatori di fumo, estintori, giubbotti di salvataggio e molto altro.
I prodotti con "UL Listing" corrispondono a un prodotto finale (end product) o a un componente per installazioni sul campo. Questi prodotti sono stati testati di conseguenza e possono essere installati in conformità con le linee guida di installazione locali applicabili, ad esempio ANSI/NFPA 70, "National Electrical Code" (NEC).

Ciò significa quanto segue per il nostro cavo chainflex®:
una parte del nostro cavo chainflex® è anche certificata UL, dando ai nostri clienti la possibilità di utilizzarlo in altre aree della macchina senza doversi preoccupare dell'area di installazione della catena o del vassoio portacavi.
Utilizzando l'esempio di un elettrodomestico, ad esempio una lavatrice, questo vantaggio diventa più tangibile. Tutti i componenti di una macchina hanno diversi standard UL che devono soddisfare e l'acquirente della macchina dovrebbe testare e valutare tutti questi standard per poter utilizzare questa macchina negli Stati Uniti. Tuttavia, ciò è impossibile e irrealistico per il cliente. Pertanto, il produttore della macchina si assume questo lavoro e fa testare la macchina nel suo complesso da UL. Una volta che l'intera macchina è stata testata e certificata, alla macchina nel suo complesso viene assegnata una marcatura certificata UL. Il cliente può quindi collegare la macchina e iniziare. Il cavo con certificazione UL è simile. A differenza del cavo AWM, questo cavo può essere utilizzato nella catena e all'esterno della catena nell'ambito delle sue specifiche tecniche. Non sono richiesti alloggiamenti o coperture speciali.

Questo white paper presenta tutte le informazioni in modo chiaro e fornisce una buona panoramica delle esportazioni verso il Nord America

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h