Raggio di curvatura 3xd

Raggio di curvatura minimo e raggio di curvatura del cavo - Principi, calcolo e prassi

White paper: 10 consigli per scegliere il cavo giusto adatto per i requisiti dell'applicazione.

Che cos'è il raggio di curvatura?

  • Rottura del cavo o rottura del filo cordato
  • Ridotta conducibilità
  • Danni meccanici come la rottura di cavi e fili cordati, effetto cavatappi.
  • Durata d'esercizio ridotta
  • Fermo macchina e costi di produzione

Tipi di raggio di curvatura per i cavi

1. Raggio di curvatura fisso

  • Piegatura una tantum durante l'installazione
  • Il cavo rimane statico
  • Di solito definito da standard (ad es. DIN)

2. Raggio di curvatura flessibile

  • Movimento occasionale
  • Nessun carico ciclico continuo
  • Specificato anche dagli standard

3. Raggio della catena portacavi

  • Movimento continuo nelle macchine
  • Elevato numero di cicli
  • Massima attenzione a materiali e struttura

Raggio di curvatura per catene portacavi (raggio di curvatura dinamico)

  • Il raggio di curvatura della catena portacavi dovrebbe essere sempre ≥ al raggio di curvatura minimo del cavo
  • Raggi di curvatura maggiori prolungano in modo significativo la durata d'esercizio
  • I cavi devono essere posati in modo che non si verifichino attorcigliamenti.

Qual è il raggio di curvatura minimo?


È cruciale per:
  • La durata d'esercizio del cavo
  • L'affidabilità di funzionamento
  • La prevenzione di danni ai materiali

I produttori definiscono questo valore in base a:
  • Materiale
  • Struttura del cavo
  • Condizioni d'uso
  • Normative (ad es. ICEA, IEEE, DIN)

Effetto della temperatura sul raggio di curvatura minimo
  • Il materiale si indurisce
  • Rischio aumentato di rottura
  • Il materiale si ammorbidisce
  • Maggiore abrasione e usura

Importante:

Immagine con tre lampadine che simboleggiano la scoperta di un metodo semplice per calcolare il raggio di curvatura con una regola pratica

Calcolo del raggio di curvatura

Buone prassi per scegliere il raggio di curvatura corretto

Requisiti speciali per raggi di curvatura ridotti

Dove si usano i cavi con un raggio di curvatura ridotto?

Raggio di curvatura per cavi in catena portacavi

Domande frequenti sul "raggio di curvatura"

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza